Catalog navigation
Сваляне на CAD модели
Previews
3D
2D
Селекция на CAD модел
Налични продукти: 1
HELP_VARIABLE
Company
ifm_electronic
Description
UE0009 - Alle optoelektronischen Sensoren
Bill of material
UE0009
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
UE0009: Reflexlichtschranke; Rotlicht; Hellschaltung; 3 m; IP 67; 1/2" Steckverb
DESCLONG
Langbeschreibung
Reflexlichtschranke; Rotlicht; Hellschaltung; 3 m; IP 67; 1/2" Steckverbindung
BN
Bestellnummer
UE0009
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
Datenblatt
DATASHEET
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
KIT, OG0044, E18215 & E20005
ERPGRSUPPLIER
ERP-Warengruppe des Lieferanten
DELTIME
Planlieferzeit
40.0