Catalog navigation
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
2D
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
ifm_electronic
Description
UIT301 - Ultraschallsensoren
Bill of material
UIT301
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
UIT301: Ultraschallreflextaster; M30 x 1,5 / L = 103 mm; Schaltabstand 250...250
DESCLONG
Langbeschreibung
Ultraschallreflextaster; M30 x 1,5 / L = 103 mm; Schaltabstand 250...2500; (Target: 400 x 400 mm); Schließer / Öffner; (parametrierbar); analog; DC; PNP/NPN; M12 Steckverbindung; IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K; Umgebungstemperatur -10...60 °C
BN
Bestellnummer
UIT301
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
Datenblatt
DATASHEET
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
UID02500E1KG/IO-Link/US
ERPGRSUPPLIER
ERP-Warengruppe des Lieferanten
T1
DELTIME
Planlieferzeit
2.0
ARTICLE_STATUS
false
ORDERUNIT
Bestelleinheit
PCE
CONTENTUNIT
Inhaltseinheit
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1