Fischer UMV dyn 100 M 12/50 - 08005
Fischer
05 Schwerlast-Befestigungen - Chemie
Upat UMV Multicone dynamic Verbundanker
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{fischer/05_schwerlast_chemie/upat_umv_dynamic/gewindestahl_umv_dyn_tab.prj},{NB=Fischer UMV dyn 100 M 12/50 - 08005 - 0},{IDNR=},{TYP=UMV dyn 100 M 12/50},{ART=08005},{PZ=5},{D=+},{T=0},{L=185},{TFIXMIN=25},{TFIXMAX=50},{DF=16},{LB=15},{P=UMV 100 M 12 P / 07947},{VG=10},{VS=20},{H0=115},{HEF=100},{D0=15},{SW=19},{NDM=12},{KDM=10.106},{KDM2=9.853},{PPATH=gewindestahl_umv_dyn_tpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 8
HELP_VARIABLE
Company
Fischer
Description
UMV dyn - Fischer Multicone dynamic Gewindestahl UMV dyn
Bill of material
Fischer UMV dyn 100 M 12/50 - 08005
IDNR
Identnummer
TYP
Typ
UMV dyn 100 M 12/50
UMV dyn 100 M 12/50
ART
Art.-Nr.
08005
08005
PZ
5
5
D
DIBt-Zulassung
+
T
Nutzlänge
mm
값 입력 T
Nutzlänge
mm
cm
inch
ft
확인
L
Gesamtlänge
185
185
mm
TFIXMIN
Min. Befestigungsdicke
25
25
mm
TFIXMAX
Max. Befestigungsdicke
50
50
mm
DF
Durchgangsloch
16
16
mm
LB
Spannbuchsenhöhe
15
15
mm
P
Passend zu
UMV 100 M 12 P / 07947
UMV 100 M 12 P / 07947
VG
Verpackung Gewindestahl [Stück]
10
10
VS
Verpackung Spannbuchse [Stück]
20
20