Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
Characteristics Graph
2D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Siemens Building Technologies EUROPÄISCHES Portfolio
Beschreibung
UP 525S32_5WG1525-2SB32
Stückliste
5WG1525-2SB32
SA010ID04
Hersteller Name
Siemens Building Technologies EUROPÄISCHES Portfolio
PREVIEW
LODLEVEL
Detaillierungsgrad
SA300ID03
Typ (ASN)
UP 525S32
SA700ID04
Produktmerkmal
UP 525S32 Universaldimmer, 1-fach
SA700ID05
Breite
48 mm
SA700ID06
Tiefe
28 mm
SA700ID07
Höhe
50 mm
SA700ID08
Masse
0.05 kg
LINK
http://www.siemens.com/gamma-td?ssn=5WG1525-2SB32
SA810ID03
Bestell-Nummer
5WG1525-2SB32
SA810ID04
DataNorm-Nummer
5WG1525-2SB32
SA810ID06
GTIN Nummer
4047625017552
SA810ID10
Beschreibungstext
Universaldimmer, 1-fach
SA810ID14
Mengeneinheiten
PCE
SA810ID15
Menge pro Verpackungseinheit
1
SA010ID06
Webadresse des Herstellers
http://www.siemens.com/buildingtechnologies
SUPPORTLINK
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/25261
SA010ID12
Stand des Hersteller-Katalogs
20220421
ETIMCLASSC
ETIM Klassencode
EC000200
ETIMCLASSN
ETIM Klassenname
Dimmaktor für Bussystem
IFCEXPORT
IfcAsExport
IfcSwitchingDevice.DIMMERSWITCH
OMNICLASSNU
Omniklassen-Nummer
23-35 37 17 13
OMNICLASS
Omniclass-Titel
Dimmer
UNICLASSC
Uni Class code
Pr_75_70_27_22