Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Mit diesem Teil sind keine Aktionen verknüpft
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HARTING
Beschreibung
USB 3.0 IP20 Kabel 1,5m; 2x Typ A 1:1
Stückliste
HARTING 09451452932
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
09451452932
PREVIEW
Produktbild
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Serviceschnittstellen, USB 3.0, voll geschirmt, 360° Schirmkontakt, Kabellänge: 1,5 m, Art der Verbindung: Typ A Steckverbinder - Typ A Steckverbinder
DESCLONG
Langbeschreibung
Serviceschnittstellen, USB 3.0, voll geschirmt, 360° Schirmkontakt, Kabellänge: 1,5 m, Art der Verbindung: Typ A Steckverbinder - Typ A Steckverbinder
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
USB 3.0 IP20 Kabel 1,5m; 2x Typ A 1:1
SUPPLIERALTNO
Alternative Artikelnummer
09 45 145 2932
MANUNAME
Name des Herstellers
HARTING
DELTIME
Planlieferzeit
7
AAC895
Durchmesser
5.800 mm
AAO057
Herstellerprodukttyp
har-port
AAO742
Marke
har-port
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
USB 3.0 IP20 cable 1,5m; 2x type A 1:1
BAA018
Länge
0.0015 mm
BAA351
Farbe
schwarz
BAB270
Ausführung des Steckers
USB 3.0
BAB392
Zertifikat/Zulassung
0
BAB664
Werkstoff
Polyamid (PA)
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
85444290
COO
Herstellerland
MY
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink