Catalog navigation
Download CAD models
CAD model selection
Selectable products: 21
HELP_VARIABLE
Firma
IMI
Beschreibung
V-exakt max xp 1 K Auslegung
Stückliste
3512-02.000
A
Armatur
V-exakt max xp 1 K Auslegung
BN
Bestell-Nummer
KVS
kvs
0.727 m^3/h
DN
B
Betriebstemp.
°C
PN
10 bar
ZD
zul. Differenzdruck
4000 mbar