Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 264
HELP_VARIABLE
Firma
Wilo
Beschreibung
V05-22
Stückliste
0006065015/00540
PRODUKTABBILDUNG
Produktabbildung
ARTICLE_ID
Artikelnummer
ARTICLE_NAME
Typenschlüssel
MANUFACTURER_NAME
Hersteller
WILO SE
LOD
Level Of Detail
DESCRIPTION_SHORT
Kurztext
Abwasser-Tauchmotorpumpe für den Dauerbetrieb zur stationären und transportablen Nassaufstellung sowie zur stationären Trockenaufstellung.
DESCRIPTION_LONG
Ausschreibungstext
Vollüberflutbare Abwasser-Tauchmotorpumpe für die stationäre und transportable Nassaufstellung zur Förderung von Schmutzwasser, fäkalienhaltigem Abwasser (im Geltungsbereich der (DIN) EN 12050-1) und Rohabwasser. Aggregat komplett aus Grauguss. Die medium- und motorseitige Abdichtung erfolgt durch zwei drehrichtungsunabhängige Gleitringdichtungen. Oberflächengekühlter Motor in Drehstromausführung mit Dichtungskammer, thermischer Motorüberwachung, Dichtigkeitsüberwachung für den Motorraum und Ex-Zulassung. Lösbares Anschlusskabel mit längswasserdichter Kabeleinführung und freiem Kabelende.
PRODUCT_DESCRIPTION
Produktbezeichnung
ETIM_CLASS__EC_
ETIM Class (EC)
EC010733
INSTALLATION_TYPE
Aufstellungsart
EF011795
Werkstoff des Motorgehäuses
5.1301. EN-GJL-250
EF011796
Werkstoffgüte des Motorgehäuses
EN-GJL-250
EF023038
Werkstoff des Pumpengehäuses
Grauguss
EF023143
Werkstoffgüte des Pumpengehäuses
EN-GJL-250
EF011652
Werkstoff des Gebläserads/Laufrads
Grauguss
EF024149
Werkstoff des Gebläserads/Laufrads
EN-GJL-250
EF014904
Volumenstrom (BEP)
0 m³/h
EF014905
Förderhöhe bei Volumenstrom (BEP)
0 kPa
EF000991
Max. Pumpvolumen
0 m³/h
EF000992
Max. Förderhöhe
0 m
EF020449
Max. Arbeitsdruck
10.0 bar
EF003701
Elektrischer Anschluss
Lösbar
EF000536
Kabellänge
10.0 mm
EF003977
Bemessungsspannung
V
EF000351
Anzahl der Phasen
3
EF005455
Frequenz
Hz
EF000001
Nennstrom
A
EF012424
Aufgenommene Motorleistung (P1)
kW
EF012425
Motorausgangsleistung (P2)
kW
EF023092
Isolationsklasse nach IEC
EF001642
Drehzahl
1/min
EF020121
Drehzahlregelung Motor
0
EF020120
Art der Drehzahlregelung
in festen Schritten geregelt
EF023182
Mediumtemperatur (Dauerbetrieb)
3.0 °C
EF002386
Umgebungstemperatur
3.0 °C
EF025118
Durchmesser, Anschluss Auslass
DN 50
EF025504
Rohraußendurchmesser, Anschluss Auslassseite
50 mm
EF026233
Druckstufe Flanschanschluss Auslass
PN 10 bar
EF014907
Anschlussstandard Auslass
EN 1092-2
EF001339
Flanschform
Verschraubung Innengewinde
EF023105
Max. Partikelgröße
50.0 mm
EF020293
Mit Schneidwerk
nein
EF015781
Nennbetriebsart
EF005474
Schutzart (IP)
IP68
EF023089
Pumpenschaltung
nein
EF020289
Durchmesser Pumpe
229.0 mm
EF023086
Pumpenhöhe
0 mm
EF000493
Eintauchtiefe
20.0 mm
EF004663
Explosionsgeschützt
0
EF023157
Geeignet für trockene Aufstellung
ja
EF000167
Gewicht
0 kg
EF016015
Mit Trockenlaufschutz
nein
EF024286
Geeignet für Fäkalien
ja
EF025116
Anschluss Einlassseite
Verschraubung Innengewinde
EF025117
Durchmesser, Anschluss Einlass
DN 50
EF025503
Rohraußendurchmesser, Anschluss Einlassseite
50 mm
EF026143
Druckstufe Flanschanschluss Einlass
PN 10 bar
EF014906
Anschlussstandard Einlass
-
EF011798
Art des Laufrads
Freistromlaufrad
EF009598
Art des Motorstarters
Direkt (DOL)
EF008234
Ausführung des Motorschutzes
PROT_SEALING_CHAMBER
Motorschutz
EF003433__CABLE_1_
Kabelkonstruktion
mm²
EF003433__CABLE_4_
Kabelkonstruktion
0
EF000081__CABLE_1_
Kabeltyp
EF000081__CABLE_4_
Kabeltyp
0
EF012492
Ausrichtung
Horizontal connection
EF025977
Anschluss Auslassseite
Flange;DN50-PN10-EN1092-2
A1
Winkel zum ersten Bolzenloch
45 °
A0
Winkel zum ersten Bolzenloch
45 °
B1
Flanschstärke (inkl. Dichtkante)
20 mm
D1
Außendurchmesser Flansch
165 mm
D0
Außendurchmesser Flansch
165 mm
D21
Durchmesser Bolzenloch
19 mm
D20
Durchmesser Bolzenloch
16 mm
D41
Durchmesser Dichtkante
99 mm
DM
Durchmesser Motor
165 mm
DN1
Durchmesser, Anschluss Auslass
DN 50
DN0
Durchmesser, Anschluss Einlass
DN 50
DO1
Rohraußendurchmesser, Anschluss Auslassseite
50 mm
DO0
Rohraußendurchmesser, Anschluss Einlassseite
50 mm
F1
Stärke Dichtkante
3 mm
H1
Höhe bis Mittenanschluss
85 mm
K1
Teilkreis
125 mm
K0
Teilkreis
125 mm
L
Durchmesser Pumpe
229 mm
L1
Anschlusslänge
0
N1
Anzahl der Schraublöcher
4
N0
Anzahl der Schraublöcher
4
W
Breite Pumpe Seite 1
202 mm
W1
Mittenabstand Anschluss
0 mm
W2
Breite Pumpe Seite 2
101 mm
Z1
Arbeitslänge
0
HHYD
Abmessungen
133.5 mm
HMOT
Abmessungen
mm
HA
Abmessungen
31.5 mm
HB
Abmessungen
81 mm
HC
Abmessungen
21 mm
HD
Durchmesser Pumpengehäuse
mm
DA
Abmessungen
166.5 mm
DC
Abmessungen
200 mm
L3
Abmessungen
138 mm
R
Abmessungen
15 mm
W3
Abmessungen
51.5 mm
NCAB
Anzahl Kabel
1