Fischer VBS 8/50 - 78799 - K
Fischer
05 Schwerlast-Befestigungen - Chemie
Verblendsanieranker VBS 8
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{fischer/05_schwerlast_chemie/anker_vbs_8/kunststoffsiebhulsen.prj},{NB=Fischer VBS 8/50 - 78799 - K},{IDNR=},{TYP=VBS 8/50},{ART=78799},{PZ=1},{D=+},{HL=20-50},{D0=8},{HM=>90},{T=225},{LD=218},{HV=>60},{LS=180},{F=2},{HLX=50},{HVX=60}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 5
HELP_VARIABLE
Company
Fischer
Description
VBS 8 K - Fischer Kunststoffsiebhülsen VBS 8 K
Bill of material
Fischer VBS 8/50 - 78799 - K
IDNR
Identnummer
TYP
Typ
VBS 8/50
VBS 8/50
ART
Art.-Nr.
78799
78799
PZ
1
1
D
DIBt-Zulassung
+
HL
Luftschicht bzw. Dämmung
20-50
20-50
mm
D0
Bohrerdurchmesser
8
mm
HM
Vormauerschale
>90
mm
T
Bohrtiefe = Setztiefe
225
225
mm
LD
Drahtankerlänge
218
218
mm
HV
Verankerungstiefe
>60
mm
LS
Dübellänge
180
180
mm
F
Füllmenge FIS V in Tragschale [Skalenteile]
2
2
mm