Catalog navigation
Download CAD models
CAD model selection
Selectable products: 5
HELP_VARIABLE
Firma
IMI
Beschreibung
Ventilheizkörper VHV-exakt mit Vekolux
Stückliste
0534-50.000
A
Armatur
Ventilheizkörper VHV-exakt mit Vekolux
BN
Bestell-Nummer
KVS
kvs
1600 m^3/h
DN
15
B
Betriebstemp.
120 °C
PN
10 bar
ZD
zul. Differenzdruck
250 mbar