Catalog navigation
Download CAD models
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Firma
IMI
Beschreibung
VHF-exakt max xp 1 K Auslegung für Ventilheizkörper
Stückliste
Ventilheizkoerper (4327/4341/4328)
A
Armatur
VHF-exakt max xp 1 K Auslegung fuer Ventilheizkoerper
BN
Bestell-Nummer
Ventilheizkoerper (4327/4341/4328)
KVS
kvs
0.348 m^3/h
DN
15
B
Betriebstemp.
120 °C
PN
10 bar
ZD
zul. Differenzdruck
1000 mbar