카탈로그 탐색
CAD모델 다운로드
CAD모델 선택
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Firma
IMI
Beschreibung
VHF8S (2K) für Ventilheizkörper
Stückliste
Oberteil 4361
A
Armatur
VHF8S (2K) fuer Ventilheizkoerper
BN
Bestell-Nummer
Oberteil 4361
KVS
kvs
0.500 m^3/h
DN
15
B
Betriebstemp.
120 °C
PN
10 bar
ZD
zul. Differenzdruck
1000 mbar