Catalog navigation
Download CAD models
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Firma
IMI
Beschreibung
VHV-exakt max xp 1 K Auslegung für Ventilheizkörper
Stückliste
Ventilheizkoerper (4324/4326/4340)
A
Armatur
VHV-exakt max xp 1 K Auslegung fuer Ventilheizkoerper
BN
Bestell-Nummer
Ventilheizkoerper (4324/4326/4340)
KVS
kvs
0.980 m^3/h
DN
15
B
Betriebstemp.
120 °C
PN
10 bar
ZD
zul. Differenzdruck
1000 mbar