Catalog navigation
Stáhnout CAD model
Výběr CAD modelu
Available products: 1
HELP_VARIABLE
Firma
IMI
Beschreibung
VHV8S (1K) für Ventilheizkörper
Stückliste
Oberteil 4360
A
Armatur
VHV8S (1K) fuer Ventilheizkoerper
BN
Bestell-Nummer
Oberteil 4360
KVS
kvs
1.430 m^3/h
DN
15
B
Betriebstemp.
120 °C
PN
10 bar
ZD
zul. Differenzdruck
1000 mbar