Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
MAICO
Beschreibung
W 1 - Wendeschalter für Aufputz-Installation
Stückliste
0157.0101
ARTNR
Artikelnummer
0157.0101
CTN
Zolltarifnummer
85365019
LODDEST
LOD-Ziel
LODLEVEL
LOD-Ebene
LR
Luftrichtung
Be- und Entlüftung
SS
Spannungsart
Wechselstrom / Drehstrom
BS
Bemessungsspannung
230 / 400 V
NZ
Netzfrequenz
50 / 60 Hz
MB
Maximalbelastung
16 A
SA
Schutzart
IP 65
EA
Einbauart
Aufputz
F
Farbe
hellgrau
G
Gewicht
0.4 kg
B
Breite
82 mm
H
Höhe
82 mm
T
Tiefe
127 mm
V
Verpackungseinheit
1 Stück
SR
Sortiment
C
GE
GTIN (EAN)
4012799571018
SA700ID17