Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 4
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Tece
Description
WC-Module mit Hygienespülung - WC-Module mit Hygienespülung
Nomenclature
9300101
CNSORDERNO
Code d`article
PICTURE
Picture
LODLEVEL
LOD Level Help Variable
H
Height adjustment
KT1
Texte court 1
KT2
Texte court 1
ZT
Customs code
39229000
WG
Groupe de marchandises
908
PG
Groupe de produits
2009080010
ME
Unité de quantité
Pcs.
LE1
1
LE2
10
LE3
60
GTIN
IDNR
ASTEXT
Specification text
Information
Specification text
HTML
Website
HTML
EF002169
matériau
acier
EF021320
construction autoportante
vrai
EF000139
traitement de la surface
laqué / peint
EF005454
Hauteur
1120 - 1320 mm
EF005452
Largeur
500 mm
EF005457
profondeur
150 - 240 mm
EF022822
matériau du réservoir de rinçage
plastique
EF020834
classe de qualité du réservoir de rinçage
PP
EF024127
raccordement eau du robinet
filetage intérieur
EF020820
dimensions du raccordement fileté eau du robinet (en pouces)
1/2 pouce
EF020260
quantité minimale d'eau de rinçage
3 l
EF023792
quantité d'eau de rinçage maximale
10 l
EF022823
rinçage
deux quantités
EF020698
quantité d'eau de rinçage ajustable
vrai
EF023751
adapté à une commande face avant
vrai
EF023752
adapté à une commande au-dessus du rangement
faux
EF023081
hauteur minimale de rangement
1150 mm
EF021703
diamètre externe du tube de drainage
110 mm
EF023084
convient pour châssis pour toilette avec saut > 60 cm
vrai