x1020 cabinet wall hung with 3 5 inch compartments
Seps2bim
Cabinet
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{seps2bim/cabinet/x1020_cabinet_wall_hung_with_3_5_inch_compartments.prj},{NB=cabinet - x1020_cabinet_wall_hung_with_3_5_inch_compartments - x1020_cabinet_wall_hung_with_3_5_inch_compartments},{VARWEIGHTNETKG=0},{VARNOMINALWIDTH=460},{VARNOMINALHEIGHT=560},{VAREDITIONNUMBER=1},{NAME=x1020_cabinet_wall_hung_with_3_5_inch_compartments},{INAME=x1020_cabinet_wall_hung_with_3_5_inch_compartments},{RFAFILE=x1020_cabinet_wall_hung_with_3_5_inch_compartments},{VARREGIONSOUTHAMERICA=None},{VARREGIONOCEANIA=None},{VARREGIONNORTHAMERICA=US},{VARREGIONMIDDLEEAST=None},{VARREGIONEUROPE=None},{VARREGIONASIA=None},{VARREGIONANTARCTICA=None},{VARREGIONAFRICA=None},{VARPRODUCTSKU=X1020},{VARMANUFACTURERNAME=SEPS2BIM},{VARMANUFACTURERCOUNTRY=United States}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Seps2bim
Description
X1020 Cabinet Wall Hung With 3 5 Inch Compartments
Bill of material
x1020_cabinet_wall_hung_with_3_5_inch_compartments
VARWEIGHTNETKG
Weight Net (Kg)
0
VARREGIONSOUTHAMERICA
Region South America
None
VARREGIONOCEANIA
Region Oceania
None
VARREGIONNORTHAMERICA
Region North America
US
VARREGIONMIDDLEEAST
Region Middle East
None
VARREGIONEUROPE
Region Europe
None
VARREGIONASIA
Region Asia
None
VARREGIONANTARCTICA
Region Antarctica
None
VARREGIONAFRICA
Region Africa
None
VARPRODUCTSKU
Product SKU
X1020
VARNOMINALWIDTH
Nominal width
460
VARNOMINALHEIGHT
Nominal height
560
VARMANUFACTURERNAME
Manufacturer name
SEPS2BIM
VARMANUFACTURERCOUNTRY
Manufacturer country
United States
VAREDITIONNUMBER
Edition number
1
VARDESIGNCOUNTRY
Design country
United States
VARDATEOFPUBLISHING
Date of publishing
2014-08-12
VARPRODUCTGUID
Product Guid
63b3847b-d788-4ffd-b636-b09257fb18ad
VARDESCRIPTION
Description
Wall mounted cabinet. This is a wall hung unit with three 5 inch vertical compartments. The unit is generally used for cassette storage in hospital darkrooms.