Catalog navigation
ダウンロード(CADデータ)
プレビュー
3D
2D
CADモデル選択
製造中止品
この製品は 2021/11/30より生産終了となっております。
代替部品
代替製品として、以下の製品が使用できます。
選択可能な製品数: 4
HELP_VARIABLE
Company
WAGO
Description
750-880 - Ethernet programmable fieldbus coupler 10/100 mbit/s digital and analog signals
Bill of material
750-880/025-000
BESTNR
Item-No.
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
QUERSCHNITT1
Cross section
0.08 - 2.5 mm²
QUERSCHNITT2
Cross section
28 - 14 AWG
ABISOLIERLAENGE
Strip length
8 - 9 mm
HOEHE
Height
65.00 mm
BREITE
Width
62.00 mm
TIEFE
Depth
100.00 mm
FARBE
Color
lichtgrau
BEMERKUNGEN
Comment
GEWICHT
Weight
g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-24-22-07
FILENAME
Filename