카탈로그 탐색
CAD모델 다운로드
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Blickle
Beschreibung
546572 - VPA 100/6K-EL
Stückliste
546572
VPA_100_6K_EL
VPA 100/6K-EL
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
546572
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
VPA 100/6K-EL
EAN
4047526546571
MANUNAME
Name des Herstellers
Blickle Räder+Rollen GmbH u. Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
3
RADDURCHM
Rad-Ø
100 mm
RADBREITE
Radbreite
25 mm
LAGER
Kugellager
TRAGF3KMH
Tragfähigkeit bei 3 km
70 kg
TRAGF4KMH
Tragfähigkeit bei 4 km
7070 kg
WEIGHT
Stückgewicht (kg)
0.208 kg
MATERIALLAUFB
Material Laufbelag
Gummi
MATERIALRADK
Material Radkörper
hochwertiges Polypropylen
PRODUKTTYP
Produkttyp
Rad
FARBELAUFB
Farbe Laufbelag
schwarz
FARBERADK
Farbe Radkörper
schwarz
TEMPMAX
Temperaturbeständigkeit max (°C)
60 °C
TEMPMIN
Temperaturbeständigkeit min (°C)
-20 °C
HARDNESS
Belagshärte
80 Shore A
SPURLOS
spurlos
nein
ANTISTATISCH
antistatisch
nein
ELEKTRISCHLEIT
elektrisch ableitend
ja
KONTAKTVERF
kontaktverfärbungsfrei
nein
ROSTFREI
korrosionsbeständig
nein
HITZEBEST
hitzebeständig
nein
HYDROLYSE
hydrolysestabil
nein
AUTOCLAVEN
autoklaventauglich
nein