Catalog navigation
Pobierz modele CAD
Previews
3D
2D
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Blickle
Beschreibung
593020 - ALTH 150/20K-AS
Stückliste
593020
ALTH_150_20K_AS
ALTH 150/20K-AS
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
593020
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
ALTH 150/20K-AS
EAN
4047526593025
MANUNAME
Name des Herstellers
Blickle Räder+Rollen GmbH u. Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
3
RADDURCHM
Rad-Ø
150 mm
RADBREITE
Radbreite
50 mm
LAGER
Kugellager
TRAGF4KMH
Tragfähigkeit bei 4 km
650 kg
WEIGHT
Stückgewicht (kg)
1.038 kg
MATERIALLAUFB
Material Laufbelag
Polyurethan
MATERIALRADK
Material Radkörper
Aluminium-Druckguss
PRODUKTTYP
Produkttyp
Rad
FARBELAUFB
Farbe Laufbelag
grau
FARBERADK
Farbe Radkörper
silbergrau
TEMPMAX
Temperaturbeständigkeit max (°C)
70 °C
TEMPMIN
Temperaturbeständigkeit min (°C)
-20 °C
HARDNESS
Belagshärte
92 Shore A
SPURLOS
spurlos
ja
ANTISTATISCH
antistatisch
ja
ELEKTRISCHLEIT
elektrisch ableitend
nein
KONTAKTVERF
kontaktverfärbungsfrei
ja
ROSTFREI
korrosionsbeständig
nein
HITZEBEST
hitzebeständig
nein
HYDROLYSE
hydrolysestabil
nein
AUTOCLAVEN
autoklaventauglich
nein