Catalog navigation
Descarga de modelos CAD
Previews
3D
2D
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Blickle
Beschreibung
617811 - TPA 50/8G-ELS
Stückliste
617811
TPA_50_8G_ELS
TPA 50/8G-ELS
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
617811
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
TPA 50/8G-ELS
EAN
4047526617813
MANUNAME
Name des Herstellers
Blickle Räder+Rollen GmbH u. Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
3
RADDURCHM
Rad-Ø
50 mm
RADBREITE
Radbreite
19 mm
LAGER
Gleitlager
TRAGF3KMH
Tragfähigkeit bei 3 km
50 kg
TRAGF4KMH
Tragfähigkeit bei 4 km
3050 kg
WEIGHT
Stückgewicht (kg)
0.024 kg
MATERIALLAUFB
Material Laufbelag
Gummi
MATERIALRADK
Material Radkörper
hochwertiges Polypropylen
PRODUKTTYP
Produkttyp
Rad
FARBELAUFB
Farbe Laufbelag
grau
FARBERADK
Farbe Radkörper
schwarz
TEMPMAX
Temperaturbeständigkeit max (°C)
60 °C
TEMPMIN
Temperaturbeständigkeit min (°C)
-20 °C
HARDNESS
Belagshärte
85 Shore A
SPURLOS
spurlos
ja
ANTISTATISCH
antistatisch
nein
ELEKTRISCHLEIT
elektrisch ableitend
ja
KONTAKTVERF
kontaktverfärbungsfrei
nein
ROSTFREI
korrosionsbeständig
ja
HITZEBEST
hitzebeständig
nein
HYDROLYSE
hydrolysestabil
nein
AUTOCLAVEN
autoklaventauglich
nein