Catalog navigation
Download modelli CAD
Anteprime
3D
2D
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Blickle
Beschreibung
745472 - PO 160/20K-ELS
Stückliste
745472
PO_160_20K_ELS
PO 160/20K-ELS
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
745472
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
PO 160/20K-ELS
EAN
4047526104559
MANUNAME
Name des Herstellers
Blickle Räder+Rollen GmbH u. Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
3
RADDURCHM
Rad-Ø
160 mm
RADBREITE
Radbreite
50 mm
LAGER
Kugellager
TRAGF4KMH
Tragfähigkeit bei 4 km
450 kg
WEIGHT
Stückgewicht (kg)
0.785 kg
MATERIALLAUFB
Material Laufbelag
Kunststoff
MATERIALRADK
Material Radkörper
hochwertiges Polyamid 6
PRODUKTTYP
Produkttyp
Rad
FARBELAUFB
Farbe Laufbelag
grau
FARBERADK
Farbe Radkörper
grau
TEMPMAX
Temperaturbeständigkeit max (°C)
80 °C
TEMPMIN
Temperaturbeständigkeit min (°C)
-20 °C
HARDNESS
Belagshärte
70 Shore D
SPURLOS
spurlos
ja
ANTISTATISCH
antistatisch
nein
ELEKTRISCHLEIT
elektrisch ableitend
ja
KONTAKTVERF
kontaktverfärbungsfrei
ja
ROSTFREI
korrosionsbeständig
nein
HITZEBEST
hitzebeständig
nein
HYDROLYSE
hydrolysestabil
nein
AUTOCLAVEN
autoklaventauglich
nein