Catalog navigation
Baixar modelos em CAD
Previews
3D
2D
Seleção de modelos em CAD
Available products: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Blickle
Beschreibung
237164 - PA 536/5
Stückliste
237164
PA_536_5
PA 536/5
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
237164
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
PA 536/5
EAN
4047526237165
MANUNAME
Name des Herstellers
Blickle Räder+Rollen GmbH u. Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
3
RADDURCHM
Rad-Ø
536 mm
RADBREITE
Radbreite
165 mm
LAGER
Flansch
TRAGF4KMH
Tragfähigkeit bei 4 km
1300 kg
WEIGHT
Stückgewicht (kg)
12.980 kg
MATERIALLAUFB
Material Laufbelag
Gummi
MATERIALRADK
Material Radkörper
Stahlblech
PRODUKTTYP
Produkttyp
Anflanschrad
FARBELAUFB
Farbe Laufbelag
schwarz
FARBERADK
Farbe Radkörper
silber
TEMPMAX
Temperaturbeständigkeit max (°C)
50 °C
TEMPMIN
Temperaturbeständigkeit min (°C)
-30 °C
HARDNESS
Belagshärte
60 Shore A
SPURLOS
spurlos
nein
ANTISTATISCH
antistatisch
nein
ELEKTRISCHLEIT
elektrisch ableitend
nein
KONTAKTVERF
kontaktverfärbungsfrei
nein
ROSTFREI
korrosionsbeständig
nein
HITZEBEST
hitzebeständig
nein
HYDROLYSE
hydrolysestabil
nein
AUTOCLAVEN
autoklaventauglich
nein