Catalog navigation
Baixar modelos em CAD
Previews
3D
2D
Seleção de modelos em CAD
Available products: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Blickle
Beschreibung
450205 - SPKVSN 250/50H7
Stückliste
450205
SPKVSN_250_50H7
SPKVSN 250/50H7
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
450205
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
SPKVSN 250/50H7
EAN
4047526108076
MANUNAME
Name des Herstellers
Blickle Räder+Rollen GmbH u. Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
3
RADBREITE
Radbreite
75 mm
LAUFBREITE
Laufbreite (mm)
60 mm
LAGER
Nabennut
TRAGF4KMH
Tragfähigkeit bei 4 km
4000 kg
WEIGHT
Stückgewicht (kg)
29 kg
MATERIALLAUFB
Material Laufbelag
Metall
MATERIALRADK
Material Radkörper
Vergütungsstahl
PRODUKTTYP
Produkttyp
Antriebsrad
FARBELAUFB
Farbe Laufbelag
silber
TEMPMAX
Temperaturbeständigkeit max (°C)
600 °C
TEMPMIN
Temperaturbeständigkeit min (°C)
-100 °C
HARDNESS
Belagshärte
190–230 HB
SPURLOS
spurlos
ja
ANTISTATISCH
antistatisch
nein
ELEKTRISCHLEIT
elektrisch ableitend
ja
KONTAKTVERF
kontaktverfärbungsfrei
ja
ROSTFREI
korrosionsbeständig
nein
HITZEBEST
hitzebeständig
nein
HYDROLYSE
hydrolysestabil
nein
AUTOCLAVEN
autoklaventauglich
nein