您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
CAD模型
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Catalog navigation
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
Deutsch
608208
Blickle
Antriebsräder, Anflanschräder und Grundräder
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{blickle/antriebsraeder2c20anflanschraeder2c20grundraeder/608208.prj},{NB=608208},{MANUID=608208},{RADDURCHM=360},{RADBREITE=60},{TRAGF4KMH=900},{WEIGHT=17},{TEMPMAX=80},{TEMPMIN=-30},{GEVN_360_35H7=../_pool_/56/33/gevn_360_35h7_608208.png},{DESCSHORT=GEVN 360/35H7}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Blickle
Beschreibung
608208 - GEVN 360/35H7
Stückliste
608208
GEVN_360_35H7
GEVN 360/35H7
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
608208
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
GEVN 360/35H7
EAN
4047526608200
MANUNAME
Name des Herstellers
Blickle Räder+Rollen GmbH u. Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
3
RADDURCHM
Rad-Ø
360
mm
RADBREITE
Radbreite
60
mm
LAGER
Nabennut
TRAGF4KMH
Tragfähigkeit bei 4 km
900
kg
WEIGHT
Stückgewicht (kg)
17
kg
MATERIALLAUFB
Material Laufbelag
Gummi
MATERIALRADK
Material Radkörper
robuster Grauguss
PRODUKTTYP
Produkttyp
Antriebsrad
FARBELAUFB
Farbe Laufbelag
schwarz
FARBERADK
Farbe Radkörper
anthrazit
TEMPMAX
Temperaturbeständigkeit max (°C)
80
°C
TEMPMIN
Temperaturbeständigkeit min (°C)
-30
°C
HARDNESS
Belagshärte
65 Shore A
SPURLOS
spurlos
nein
ANTISTATISCH
antistatisch
nein
ELEKTRISCHLEIT
elektrisch ableitend
nein
KONTAKTVERF
kontaktverfärbungsfrei
nein
ROSTFREI
korrosionsbeständig
nein
HITZEBEST
hitzebeständig
nein
HYDROLYSE
hydrolysestabil
nein
AUTOCLAVEN
autoklaventauglich
nein