Catalog navigation
CAD modeli indir
Previews
3D
2D
CAD Model seçimi
Uygun ürünler: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Blickle
Beschreibung
746816 - GBN 304/40H7
Stückliste
746816
GBN_304_40H7
GBN 304/40H7
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
746816
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
GBN 304/40H7
EAN
4047526090418
MANUNAME
Name des Herstellers
Blickle Räder+Rollen GmbH u. Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
3
RADDURCHM
Rad-Ø
300 mm
RADBREITE
Radbreite
100 mm
LAGER
Nabennut
TRAGF4KMH
Tragfähigkeit bei 4 km
2700 kg
WEIGHT
Stückgewicht (kg)
17 kg
MATERIALLAUFB
Material Laufbelag
Polyurethan
MATERIALRADK
Material Radkörper
robuster Grauguss
PRODUKTTYP
Produkttyp
Antriebsrad
FARBELAUFB
Farbe Laufbelag
braun
FARBERADK
Farbe Radkörper
silber
TEMPMAX
Temperaturbeständigkeit max (°C)
70 °C
TEMPMIN
Temperaturbeständigkeit min (°C)
-30 °C
HARDNESS
Belagshärte
92 Shore A
SPURLOS
spurlos
ja
ANTISTATISCH
antistatisch
nein
ELEKTRISCHLEIT
elektrisch ableitend
nein
KONTAKTVERF
kontaktverfärbungsfrei
ja
ROSTFREI
korrosionsbeständig
nein
HITZEBEST
hitzebeständig
nein
HYDROLYSE
hydrolysestabil
ja
AUTOCLAVEN
autoklaventauglich
nein