您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
CAD模型
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Catalog navigation
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
Deutsch
754404
Blickle
Antriebsräder, Anflanschräder und Grundräder
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{blickle/antriebsraeder2c20anflanschraeder2c20grundraeder/754404.prj},{NB=754404},{MANUID=754404},{RADDURCHM=300},{RADBREITE=100},{TRAGF4KMH=2100},{WEIGHT=15.950},{TEMPMAX=70},{TEMPMIN=-30},{GSTN_304_50H7=../_pool_/43/b5/gstn_304_50h7_754404.png},{DESCSHORT=GSTN 304/50H7}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Blickle
Beschreibung
754404 - GSTN 304/50H7
Stückliste
754404
GSTN_304_50H7
GSTN 304/50H7
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
754404
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
GSTN 304/50H7
EAN
4047526113605
MANUNAME
Name des Herstellers
Blickle Räder+Rollen GmbH u. Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
3
RADDURCHM
Rad-Ø
300
mm
RADBREITE
Radbreite
100
mm
LAGER
Nabennut
TRAGF4KMH
Tragfähigkeit bei 4 km
2100
kg
WEIGHT
Stückgewicht (kg)
15.950
kg
MATERIALLAUFB
Material Laufbelag
Polyurethan
MATERIALRADK
Material Radkörper
robuster Grauguss
PRODUKTTYP
Produkttyp
Antriebsrad
FARBELAUFB
Farbe Laufbelag
grün
FARBERADK
Farbe Radkörper
silber
TEMPMAX
Temperaturbeständigkeit max (°C)
70
°C
TEMPMIN
Temperaturbeständigkeit min (°C)
-30
°C
HARDNESS
Belagshärte
75 Shore A
SPURLOS
spurlos
ja
ANTISTATISCH
antistatisch
nein
ELEKTRISCHLEIT
elektrisch ableitend
nein
KONTAKTVERF
kontaktverfärbungsfrei
ja
ROSTFREI
korrosionsbeständig
nein
HITZEBEST
hitzebeständig
nein
HYDROLYSE
hydrolysestabil
nein
AUTOCLAVEN
autoklaventauglich
nein