Catalog navigation
ダウンロード(CADデータ)
プレビュー
3D
2D
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Blickle
Beschreibung
223784 - LKRA-VPA 125K-FI-EL-FA
Stückliste
223784
LKRA_VPA_125K_FI_EL_FA
LKRA-VPA 125K-FI-EL-FA
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
223784
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
LKRA-VPA 125K-FI-EL-FA
EAN
4047526223786
MANUNAME
Name des Herstellers
Blickle Räder+Rollen GmbH u. Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
5
RADDURCHM
Rad-Ø
125 mm
RADBREITE
Radbreite
25 mm
LAGER
Kugellager
TRAGF3KMH
Tragfähigkeit bei 3 km
75 kg
TRAGF4KMH
Tragfähigkeit bei 4 km
75 kg
HEIGHT
Gesamthöhe
158 mm
PLATTE
Plattengröße
57 mm
WEIGHT
Stückgewicht (kg)
0.839 kg
MATERIALLAUFB
Material Laufbelag
Gummi
MATERIALRADK
Material Radkörper
hochwertiges Polypropylen
PRODUKTTYP
Produkttyp
Lenkrolle mit Feststeller
FARBELAUFB
Farbe Laufbelag
schwarz
FARBERADK
Farbe Radkörper
schwarz
TEMPMAX
Temperaturbeständigkeit max (°C)
60 °C
TEMPMIN
Temperaturbeständigkeit min (°C)
-20 °C
HARDNESS
Belagshärte
80 Shore A
SPURLOS
spurlos
nein
ANTISTATISCH
antistatisch
nein
ROSTFREI
korrosionsbeständig
nein
HITZEBEST
hitzebeständig
nein
HYDROLYSE
hydrolysestabil
nein
AUTOCLAVEN
autoklaventauglich
nein