Catalog navigation
Сваляне на CAD модели
Previews
3D
2D
Селекция на CAD модел
Налични продукти: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Blickle
Beschreibung
224063 - LKRA-VPA 126K-11-FI-FA-E13
Stückliste
224063
LKRA_VPA_126K_11_FI_FA_E13
LKRA-VPA 126K-11-FI-FA-E13
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
224063
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
LKRA-VPA 126K-11-FI-FA-E13
EAN
4047526224066
MANUNAME
Name des Herstellers
Blickle Räder+Rollen GmbH u. Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
5
RADDURCHM
Rad-Ø
125 mm
RADBREITE
Radbreite
32 mm
LAGER
Kugellager
TRAGF3KMH
Tragfähigkeit bei 3 km
120 kg
TRAGF4KMH
Tragfähigkeit bei 4 km
120 kg
HEIGHT
Gesamthöhe
161 mm
PLATTE
Plattengröße
57 mm
WEIGHT
Stückgewicht (kg)
1.086 kg
MATERIALLAUFB
Material Laufbelag
Gummi
MATERIALRADK
Material Radkörper
hochwertiges Polyamid 6
PRODUKTTYP
Produkttyp
Lenkrolle mit Feststeller
FARBELAUFB
Farbe Laufbelag
grau
FARBERADK
Farbe Radkörper
schwarz
TEMPMAX
Temperaturbeständigkeit max (°C)
60 °C
TEMPMIN
Temperaturbeständigkeit min (°C)
-20 °C
HARDNESS
Belagshärte
80 Shore A
SPURLOS
spurlos
ja
ANTISTATISCH
antistatisch
nein
ROSTFREI
korrosionsbeständig
nein
HITZEBEST
hitzebeständig
nein
HYDROLYSE
hydrolysestabil
nein
AUTOCLAVEN
autoklaventauglich
nein