Catalog navigation
Сваляне на CAD модели
Previews
3D
2D
Селекция на CAD модел
Налични продукти: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Blickle
Beschreibung
224303 - LKRA-VPA 125K-11-FI-FA-E12
Stückliste
224303
LKRA_VPA_125K_11_FI_FA_E12
LKRA-VPA 125K-11-FI-FA-E12
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
224303
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
LKRA-VPA 125K-11-FI-FA-E12
EAN
4047526224301
MANUNAME
Name des Herstellers
Blickle Räder+Rollen GmbH u. Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
5
RADDURCHM
Rad-Ø
125 mm
RADBREITE
Radbreite
25 mm
LAGER
Kugellager
TRAGF3KMH
Tragfähigkeit bei 3 km
100 kg
TRAGF4KMH
Tragfähigkeit bei 4 km
100 kg
HEIGHT
Gesamthöhe
161 mm
PLATTE
Plattengröße
57 mm
WEIGHT
Stückgewicht (kg)
0.900 kg
MATERIALLAUFB
Material Laufbelag
Gummi
MATERIALRADK
Material Radkörper
hochwertiges Polyamid 6
PRODUKTTYP
Produkttyp
Lenkrolle mit Feststeller
FARBELAUFB
Farbe Laufbelag
grau
FARBERADK
Farbe Radkörper
schwarz
TEMPMAX
Temperaturbeständigkeit max (°C)
60 °C
TEMPMIN
Temperaturbeständigkeit min (°C)
-20 °C
HARDNESS
Belagshärte
80 Shore A
SPURLOS
spurlos
ja
ANTISTATISCH
antistatisch
nein
ROSTFREI
korrosionsbeständig
nein
HITZEBEST
hitzebeständig
nein
HYDROLYSE
hydrolysestabil
nein
AUTOCLAVEN
autoklaventauglich
nein