피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
CAD 모델
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
카탈로그 탐색
언어선택:
Deutsch
Deutsch
288076
Blickle
Apparate-Räder und-Rollen
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{blickle/apparate-raeder20und-rollen/288076.prj},{NB=288076},{MANUID=288076},{RADDURCHM=75},{RADBREITE=25},{TRAGF3KMH=60},{TRAGF4KMH=60},{HEIGHT=98},{PLATTE=43},{WEIGHT=0.290},{TEMPMAX=60},{TEMPMIN=-20},{LRA_VPA_75G_FI_FA_ES=../_pool_/63/0e/lra-vpa_75g-fi-fa-es_288076.png},{DESCSHORT=LRA-VPA 75G-FI-FA-ES}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Blickle
Beschreibung
288076 - LRA-VPA 75G-FI-FA-ES
Stückliste
288076
LRA_VPA_75G_FI_FA_ES
LRA-VPA 75G-FI-FA-ES
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
288076
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
LRA-VPA 75G-FI-FA-ES
EAN
4047526043605
MANUNAME
Name des Herstellers
Blickle Räder+Rollen GmbH u. Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
5
RADDURCHM
Rad-Ø
75
mm
RADBREITE
Radbreite
25
mm
LAGER
Gleitlager
TRAGF3KMH
Tragfähigkeit bei 3 km
60
kg
TRAGF4KMH
Tragfähigkeit bei 4 km
60
kg
HEIGHT
Gesamthöhe
98
mm
PLATTE
Plattengröße
43
mm
WEIGHT
Stückgewicht (kg)
0.290
kg
MATERIALLAUFB
Material Laufbelag
Gummi
MATERIALRADK
Material Radkörper
hochwertiges Polyamid 6
PRODUKTTYP
Produkttyp
Lenkrolle mit Feststeller
FARBELAUFB
Farbe Laufbelag
grau
FARBERADK
Farbe Radkörper
schwarz
TEMPMAX
Temperaturbeständigkeit max (°C)
60
°C
TEMPMIN
Temperaturbeständigkeit min (°C)
-20
°C
HARDNESS
Belagshärte
80 Shore A
SPURLOS
spurlos
ja
ANTISTATISCH
antistatisch
nein
ROSTFREI
korrosionsbeständig
nein
HITZEBEST
hitzebeständig
nein
HYDROLYSE
hydrolysestabil
nein
AUTOCLAVEN
autoklaventauglich
nein