您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
CAD模型
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Catalog navigation
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
Deutsch
897132
Blickle
Edelstahl-Rollen
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{blickle/edelstahl/897132.prj},{NB=897132},{MANUID=897132},{RADDURCHM=186},{RADBREITE=38},{TRAGF4KMH=200},{HEIGHT=236},{WEIGHT=3.330},{TEMPMAX=134},{TEMPMIN=-20},{LPX_PGV_186XK_PG3_FI_EL_FA=../_pool_/7a/8b/lpx-pgv_186xk-pg3-fi-el-fa_897132.png},{DESCSHORT=LPX-PGV 186XK-PG3-FI-EL-FA}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Blickle
Beschreibung
897132 - LPX-PGV 186XK-PG3-FI-EL-FA
Stückliste
897132
LPX_PGV_186XK_PG3_FI_EL_FA
LPX-PGV 186XK-PG3-FI-EL-FA
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
897132
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
LPX-PGV 186XK-PG3-FI-EL-FA
EAN
4047526309299
MANUNAME
Name des Herstellers
Blickle Räder+Rollen GmbH u. Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
21
RADDURCHM
Rad-Ø
186
mm
RADBREITE
Radbreite
38
mm
LAGER
Kugellager
TRAGF4KMH
Tragfähigkeit bei 4 km
200
kg
HEIGHT
Gesamthöhe
236
mm
PLATTE
Plattengröße
140 x 80
mm
WEIGHT
Stückgewicht (kg)
3.330
kg
MATERIALLAUFB
Material Laufbelag
Gummi
MATERIALRADK
Material Radkörper
Aluminium-Druckguss
PRODUKTTYP
Produkttyp
Lenkrolle mit Feststeller
FARBELAUFB
Farbe Laufbelag
schwarz
FARBERADK
Farbe Radkörper
silbergrau
TEMPMAX
Temperaturbeständigkeit max (°C)
134
°C
TEMPMIN
Temperaturbeständigkeit min (°C)
-20
°C
HARDNESS
Belagshärte
80 Shore A
SPURLOS
spurlos
nein
ANTISTATISCH
antistatisch
nein
ROSTFREI
korrosionsbeständig
ja
HITZEBEST
hitzebeständig
ja
HYDROLYSE
hydrolysestabil
nein
AUTOCLAVEN
autoklaventauglich
ja