Catalog navigation
Download CAD models
Previews
3D
2D
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Blickle
Beschreibung
41673 - B-V 282R
Stückliste
41673
B_V_282R
B-V 282R
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
41673
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
B-V 282R
EAN
4047526041670
MANUNAME
Name des Herstellers
Blickle Räder+Rollen GmbH u. Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
3
RADDURCHM
Rad-Ø
280 mm
RADBREITE
Radbreite
70 mm
LAGER
Rollenlager
TRAGF4KMH
Tragfähigkeit bei 4 km
385 kg
HEIGHT
Gesamthöhe
318 mm
PLATTE
Plattengröße
220 x 130 mm
WEIGHT
Stückgewicht (kg)
7.754 kg
MATERIALLAUFB
Material Laufbelag
Gummi
MATERIALRADK
Material Radkörper
Stahlblech
PRODUKTTYP
Produkttyp
Bockrolle
FARBELAUFB
Farbe Laufbelag
schwarz
TEMPMAX
Temperaturbeständigkeit max (°C)
80 °C
TEMPMIN
Temperaturbeständigkeit min (°C)
-25 °C
HARDNESS
Belagshärte
80 Shore A
SPURLOS
spurlos
nein
ANTISTATISCH
antistatisch
nein
ROSTFREI
korrosionsbeständig
nein
HITZEBEST
hitzebeständig
nein
HYDROLYSE
hydrolysestabil
nein
AUTOCLAVEN
autoklaventauglich
nein