Catalog navigation
Сваляне на CAD модели
Previews
3D
2D
Селекция на CAD модел
Налични продукти: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bossard Catalog
Description
3687389 - Mounting rails
Bill of material
3687389
BNARTNR
Order number
3687389
MD01
VAR__MANUID_
19718601
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
TS 15-184
DESCLONG
Langbeschreibung
Normschiene nach DIN EN 60715, 15 x 5 mm
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
19718601
MANUNAME
Name des Herstellers
Spelsberg
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
TS 15-184
EF000010
Ausführung
DIN rail (top hat rail) 15 mm
EF000040
Höhe
15
EF000386
Materialstärke
1
EF001438
Länge
184
EF001457
Lochform
Round hole
EF002169
Werkstoff
Steel
EF002677
Bohrlochabstand mittig
-
EF006569
Ausführung der Oberfläche
Sendzimir galvanized
WEIGHT
0.047
LENGTH
184
WIDTH
5
DEPTH
15
COO
Herstellerland
DE
CTC
Zolltarifnummer
73089098
BNMAT
Werkstoff