피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
CAD 모델
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
카탈로그 탐색
언어선택:
English
English
NVMVS1MC073OOO
Eaton Crouse-Hinds
Lighting
HID Luminaires
NVMV Series
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{coopercrousehinds/lighting/hid_luminaires/champ_nvmv_exprot_lumin_70_400/nvmv_70_400_exprot_asmtab.prj},{NB=NVMVS1MC073OOO},{MODEL=NVMV},{LT=S},{MOUNT=Ceiling Mount},{M=C},{M1=C},{ENTRY=1M},{BODY=O},{W=07},{VOLT=3},{GUARDS=O},{OR=},{WTM=2.750},{LOD=},{PPATH=parts/nvmv_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 3
HELP_VARIABLE
Company
Eaton Crouse-Hinds
Description
Champ nVMV Series Ex-Protected - Luminaires for IEC and ATEX Applications
Bill of material
NVMVS1MC073OOO
PN
Part No.
NVMVS1MC073OOO
NVMVS1MC073OOO
MODEL
Model
NVMV
LT
Lamp Type
HSE/HST High Pressure Sodium Lamp
HIE Metal Halide Lamp
HSE/HST High Pressure Sodium Lamp
HIE Metal Halide Lamp
MOUNT
Mount
Ceiling Mount
Ceiling Mount
ENTRY
Entry
M20
M25
M32
1/2 NPT
3/4 NPT
1 NPT
M20
M25
M32
1/2 NPT
3/4 NPT
1 NPT
BODY
Body
Small Body
Large Body
Small Body
Large Body
W
Wattage
70
100
150
250
70
100
150
250
VOLT
Voltage
220V / 50 Hz
230V / 50 Hz
240V / 50 Hz
220V / 60 Hz
230V / 60 Hz
220V / 50 Hz
230V / 50 Hz
240V / 50 Hz
220V / 60 Hz
230V / 60 Hz
GUARDS
Guards
Without Guard G34 Globe
G251 Globe with P22 Aluminum Guard
G251 Globe with P22 Stainless Steel (SS304) Guard
Without Guard G34 Globe
G251 Globe with P22 Aluminum Guard
G251 Globe with P22 Stainless Steel (SS304) Guard
OR
Optional Reflector
No Reflector
Reflector - Dome
Reflector - Angle
No Reflector
Reflector - Dome
Reflector - Angle
WT
Weight
17.6000
17.6000
LBS.
LOD
Level of Detail
High Level of Details
Low Level of Details
High Level of Details
Low Level of Details