피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
CAD 모델
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
카탈로그 탐색
언어선택:
Deutsch
English
English
LA 22TBS-370240
Glen Dimplex
Heat Pump Air-to-water
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{dimplex/heat_pump_air_to_water_external/la_22tbs.prj},{NB=LA 22TBS-370240(architecture350)},{IDNR= },{TYP=LA 22TBS},{ARTNR=370240},{LODDEST=architecture},{LODLEVEL=350},{HST=5000},{TH=G},{CH=1 1/4},{HWT=3.3},{PL=27800},{CV=3/N/PE ~400 V, 50 Hz },{CVP=-},{NC=8.1},{G=308.0},{EEC=A++},{LOL=-22},{UOL=35},{MFT=65},{SL=58},{SLLO=31},{W=1065},{H=1815},{D=775},{SC=28},{INFO=Info}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 2
HELP_VARIABLE
Company
Glen Dimplex
Description
LA 22TBS - Air-to-water heat pump with a higher flow temperature. 22 kW heat output
Bill of material
LA 22TBS-370240
TYP
Order reference
LA 22TBS
LA 22TBS
ARTNR
Item No.
370240
LODDEST
LOD Destination
Architecture
Mechanical
Architecture
Mechanical
LODLEVEL
LOD Level
350
200
350
200
HST
Heat source throughput min.
5000
5000
m3/h
TH
Thread heating connection
G
G
CH
Heating connection
1 1/4
1 1/4
인치
HWT
Heating water throughput
3.3
3.3
m3/h
PL
Pressure loss heating water throughput
27800
27800
Pa
CV
Connection voltage
3/N/PE ~400 V, 50 Hz
3/N/PE ~400 V, 50 Hz
V
CVP
Control voltage protection
-
-
NC
Nominal current A7 / W35
8.1
8.1
A
G
Weight
308.0
308.0
kg
INFO
web
Info