您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
CAD模型
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Catalog navigation
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
Deutsch
210951-471.109020
DUSCHOLUX
Duschwände
Air
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{duscholux/duschwaende/air/dls_plus_asmtab.prj},{NB=210951-471.109020+20004007511000800STLP1070000},{K=ST},{L=1000},{B=800},{AB=AK},{TYP=LP},{FRASK=1},{FARB=Silber Edelmatt},{GL=751},{WFARB=070},{BFARB=000},{PH=2000},{VAR=mit Unterputzprofil},{PPATH=../../parts/air_plus_asmtpl.prj},{LODLEVEL=400},{X=2}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
Firma
DUSCHOLUX
Beschreibung
DLS Walk-in - Komplettlösung
Stückliste
210951-471.109020
BN1
Bestellnummern Duschwannen
210951
BN2
Bestellnummern Trennwand
471.109020
K
Komplettlösung
Standard
Standard
L
Länge
1000
1100
1200
1600
1700
1800
1000
1100
1200
1600
1700
1800
mm
B
Produktbreite
800
900
800
900
mm
AB
Ablauf
Ablauf an kurzer Seite
Ablauf seitlich
Ablauf an kurzer Seite
Ablauf seitlich
TYP
Typ
LAUFEN Pro
LAUFEN Pro
FRASK
Fräsung
Links
Rechts
Links
Rechts
FARB
Farbe
Silber Edelmatt
GL
Glas
Klar mit CareTec Pro
VSG Sunset Gold mit CareTec Pro
VSG Ocean Blue mit CareTec Pro
VSG Desert Sun mit CareTec Pro
VSG Ruby Red mit CareTec Pro
Carbon mit CareTec Pro
Edelsatin Weissglas mit CareTec Pro
Teilsatiniert mit CareTec Pro
Klar mit CareTec Pro
VSG Sunset Gold mit CareTec Pro
VSG Ocean Blue mit CareTec Pro
VSG Desert Sun mit CareTec Pro
VSG Ruby Red mit CareTec Pro
Carbon mit CareTec Pro
Edelsatin Weissglas mit CareTec Pro
Teilsatiniert mit CareTec Pro
WFARB
Wall farbe
Silber Edelmatt
Silber Edelmatt
BFARB
Base farbe
Weiss
Hellgrau
Anthrazit
Weiss
Hellgrau
Anthrazit
PH
Produkt Höhe Standard
2000
2000
mm
EMF
Einbaurahmen mit Füssen
'Ohne Einbaurahmen'
VAR
Variante
mit Unterputzprofil
LODLEVEL
LOD Level
400
200
400
200