피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
CAD 모델
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
카탈로그 탐색
언어선택:
Deutsch
English
English
품질보증 정보
카탈로그: GESSLER
생성됨:
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
GESSLER
L24W1230L10
GESSLER
Exit sign luminaires
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
Characteristics Graph
2D
CAD모델 선택
{gessler/exit_sign_luminaires/lumina2020002f24.prj},{NB=L24W1230L10 (400)},{SA810ID03=L24W1230L10},{SA71004ID11=30},{SA71009ID06=1},{SA71001ID10=5.5},{SA71001ID08=24},{SA71013ID04=344},{SA71013ID05=101},{SA010ID04=Gessler},{SA110ID04=Lumina 2000/24},{SA200ID03=Wandanbau},{SA100ID04=Sicherheitsbeleuchtung für Fluchtwege},{SA78002ID16=Schutzklasse I},{SA250ID03=Rettungswegkennzeichnung},{SA700ID18=IP65},{SA700ID20=IK 07},{SA71002ID02=Leuchten mit Netzklemme},{SA400ID03=Aluminium},{SA450ID03=weiß},{SA78001ID04=weiß},{SA71002ID04=geeignet für Durchgangsverdrahtung},{SA71009ID04=LED},{SA260ID03=Diffusorlinse/-optik/-panel},{SA700ID05=-20},{SA700ID06=40},{SA71001ID03=Dauerschaltung/Bereitschaftsschaltung},{LODLEVEL=400}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 4
HELP_VARIABLE
Company
GESSLER
Description
Lumina 2000/24
Bill of material
L24W1230L10
SA010ID04
Manufacturer name
Gessler
SA110ID04
Product name
Lumina 2000/24
SA200ID03
Mounting type
Wall mounting
Wall mounting
SA810ID03
Producer order number
L24W1230L10
L24W1230L10
LODLEVEL
Level of detail
400
200
400
200
SA100ID04
Product name
Safety lighting for for escape routes
SA78002ID16
Protection classes
Protection class I
SA250ID03
Function
Escape route marking
SA71004ID11
Viewing distance
30
m
SA700ID18
Ingress protection in accordance with EN 60 529
IP65
SA700ID20
Impact protection
IK 07
SA71002ID02
Connection type
Luminaires with mains terminal
SA400ID03
Housing material
Aluminium
SA450ID03
Surfaces housing colour
White
SA78001ID04
Colour optical housing
White
SA71002ID04
Wiring type
Suitable for through-wiring
SA71009ID04
Type of lightsource
LED
SA71009ID06
Number of light sources
1
SA260ID03
Diffuser
Diffuser lens/optics/panel
SA700ID05
Min. ambient temperature (during commissioning)
-20
°C
SA700ID06
Max. ambient temperature (during commissioning)
40
°C
SA71001ID10
Max rated power output
5.5
W
SA71001ID08
Rated current
24
mA
SA71001ID03
Circuit type
Permanent/non-permanent mode
SA71005ID14
Feed-in
Central battery system
SA71001ID06
Electrical connection
1/N/PE 230V
SA71001ID07
Type of rated/operating voltage
Mixed voltage (AC/DC)
SA300ID03
Labelling type
One-sided
One-sided
SA350ID03
Variant / Variant type / Accessory designation
Insert sheet/plate
SA700ID21
Vandal resistant
Upgradeable (optional)
SA71003ID05
Control gear
LED control gear, current controlled
SA71003ID06
Replaceable control gear
Yes
SA71013ID04
Length
344
344
mm
SA71013ID05
Width
101
101
mm
SA71013ID06
Height / Depth
184
184
mm
SA810ID04
DATANORM no
L24W1230L10
L24W1230L10
KONFORM
Declaration of conformity
https://www.gessler.de/bim/Lumina_2000-24/L24_Konformitätserklärung.html
DBXX
Data sheet
https://www.gessler.de/bim/Lumina_2000-24/L24_Datenblatt_en.html
BOHRSCHABLONE
Drilling template
https://www.gessler.de/bim/Lumina_2000-24/L24_Bohrschablone.html
BETRIEBSANLEIT
Operating instructions
https://www.gessler.de/bim/Lumina_2000-24/L24_Betriebsanleitung.html