Catalog navigation
Pobierz modele CAD
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 7
HELP_VARIABLE
Firma
IMI
Beschreibung
Vorlaufregulierventil für Heizkreisverteiler
Stückliste
1304-02.000
A
Armatur
Vorlaufregulierventil fuer Heizkreisverteiler
BN
Bestell-Nummer
KVS
kvs
1.700 m^3/h
DN
15
B
Betriebstemp.
120 °C
PN
10 bar
ZD
zul. Differenzdruck
250 mbar