Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
HELIA
Description
1281-71 - Boîtier d’encastrement, HaloX® 100
Nomenclature
1281-71
CNSORDERNO
No art.
1281-71
ENO
E-No.
920896709
BZ
Désignation
Boîtier, HaloX® 100, avec plaque fibres minérales, pour prédalles montées
LOD
level of detail
SYS
HaloX®
HaloX® 100
ELL
Ceiling exit (CE) Ø
0-100 mm
ELLMAX
max. installation depth luminaire / loudspeaker
110 mm
LL
LED wattage max.
20 W
LLNHT
Lamp wattage max.
50 W
GD
Housing diameter Ø
130 mm
TF
Depth incl. front part
120 mm
RK
Combination entry for M20/M25 conduits
2
CNSMASSEXACT
Poids net
134.500 g
CNSVOLUMEEXACT
Volume
2.760 l
CNSEAN
EAN-Code
4013456546523
INFOLINK
Fiche technique
HTML (Online)
INFOTEXT
Infotext
Boîtier d’encastrement, HaloX® 100 (1281-00) Boîtier d’encastrement dans le béton en matière synthétique pour luminaires et haut-parleurs dans des plafonds en béton coulé sur place, diamètre d’encastrement =100 mm, Profondeur, coiffe incluse 120 mm Puissance de lampe LED max. 20 W Puissance de lampe BT/HT/TC max. 50 W Diamètre d’encastrement luminaire / haut-parleur __________ (veuillez indiquer) Profondeur d’encastrement luminaire / haut-parleur ___________ (veuillez indiquer) Diamètre collerette luminaire / haut-parleur ____________ (veuillez indiquer) Fabricant/type Kaiser HaloX® 100 Réf. 1281-00 + coiffe (évtl. accessoire)