Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HELIA
Beschreibung
1293-00 - Einbaugehäuse Kompax® 1
Stückliste
1293-00
CNSORDERNO
Bestellnummer
1293-00
BZ
Bezeichnung
Einbaugehäuse Kompax® 1, für Ortbeton
LOD
Detaillierungsgrad
L
Länge
585 mm
B
Breite
440 mm
T
Tiefe
131 mm
DA
Einbaudurchmesser Leuchte / Lautsprecher
160-300 mm
LL
Lampenleistung LED max.
45 Watt
LLEI
Lampenleistung NV/HV/TC max.
90 Watt
CNSMASSEXACT
Einzeln-Nettogewicht
1794 g
CNSVOLUMEEXACT
Einzeln-Volumen
21.9 l
CNSEAN
EAN-Code
4013456330214
ETIM40
ETIM 40
EC000414
INFOLINK
Datenblatt
HTML (Online)