Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HELIA
Beschreibung
1293-66 - Einbaugehäuse Frontring KompaX®
Stückliste
1293-66
CNSORDERNO
Art.-Nr.
1293-66
BZ
Bezeichnung
Einbaugehäuse Frontring KompaX®, Deckenauslass ø 165 mm
LOD
Detaillierungsgrad
DA
Deckenauslass (DA) Ø
165 mm
LB
Leuchtenblende min. Ø
172 mm
H
Höhe
14 mm
CNSMASSEXACT
Einzeln-Nettogewicht
28.540 g
CNSVOLUMEEXACT
Einzeln-Volumen
0.878 l
CNSEAN
EAN-Code
4013456331419
INFOLINK
Datenblatt
HTML (Online)
INFOTEXT
Infotext
Frontteil aus Kunststoff für Deckenauslass (DA) Durchmesser 165 mm Leuchtenblende min. Durchmesser 172 mm in Ortbetondecken Hersteller/Typ Kaiser 1293-66
ETIM40
ETIM 40
EC002472