Catalog navigation
下载CAD模型
预览
3D
2D
CAD模型选择
可提供的产品: 22
HELP_VARIABLE
Firma
Hörmann
Beschreibung
HS 200 / 280 / 380 - Hofschiebetore
Stückliste
Hofschiebetor HS 200 1200x8000
TYP
Typ
A
Lichte Durchfahrtsbreite
m
B
Lieferbare Torgesamthöhe
mm
TP
Tor psition
FG
Torgesamtgewicht bei 2m Torhöhe
kg
GB
Torrahmenhöhe
1100 mm
C
Torpfostenhöhe
1315 mm
D
Pfostenabstand
mm
E
Mittenabstand Stationen
mm
F
Aufschiebelänge
mm
G
Unterholmlänge
mm
H
Mittenabstand der Torhauptsäulen
mm
L
Mittenabstand der Auflaufrolle
mm
M
Mittenabstand der Stoppers
mm
K
benötigte Gesamtlänge
mm
X
Unterholmhöhe
mm
A1
Mitte Einlaufpfosten (a)
mm
B2
Länge Hauptfundament (b)
mm
L2
Mitte Auflaufrolle (l)
mm
M2
Mitte Stopper (m)
mm
B25
Beton vol. (m3)
m3