Catalog navigation
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
2D
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
ifm_electronic
Description
IF0008 - Alle induktiven Sensoren
Bill of material
IF0008
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
IF0008: Induktiver Sensor; M12 x 1 / L = 71 mm; Schaltabstand 4 mm nicht bündig
DESCLONG
Langbeschreibung
Induktiver Sensor; M12 x 1 / L = 71 mm; Schaltabstand 4 mm nicht bündig einbaubar; Öffner; AC; 2 m PVC-Kabel; IP 67; 2-Leiter; Umgebungstemperatur -25...80 °C; Schaltfrequenz 25 Hz
BN
Bestellnummer
IF0008
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
Datenblatt
DATASHEET
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
IFA2004-BBOW
ERPGRSUPPLIER
ERP-Warengruppe des Lieferanten
A1
DELTIME
Planlieferzeit
2.0
ARTICLE_STATUS
false
ORDERUNIT
Bestelleinheit
PCE
CONTENTUNIT
Inhaltseinheit
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1