Catalog navigation
Descarga de modelos CAD
Previews
3D
2D
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Company
ifm_electronic
Description
N7S20A - Schlitzsensoren
Bill of material
N7S20A
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
N7S20A: Schlitzsensor; 8 x 15 x 11 mm; Öffner; DC; NAMUR; 0,5 m; IP 67; 2-Leiter
DESCLONG
Langbeschreibung
Schlitzsensor; 8 x 15 x 11 mm; Öffner; DC; NAMUR; 0,5 m; IP 67; 2-Leiter; Umgebungstemperatur -40...100 °C; Schaltfrequenz 5000 Hz
BN
Bestellnummer
N7S20A
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
Datenblatt
DATASHEET
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
I7S2002-N /1G/1D
ERPGRSUPPLIER
ERP-Warengruppe des Lieferanten
A1
DELTIME
Planlieferzeit
2.0
ARTICLE_STATUS
false
ORDERUNIT
Bestelleinheit
PCE
CONTENTUNIT
Inhaltseinheit
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1