Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
ifm_electronic
Description
OJ5066 - tous les détecteurs optoélectroniques
Nomenclature
OJ5066
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
OJ5066: Barrage photoélectrique; lumière rouge; éclairement / obscurcissement;
DESCLONG
Langbeschreibung
Barrage photoélectrique; lumière rouge; éclairement / obscurcissement; (programmable); PNP; 10 m; IP 67; 0,15 m PUR-Câble; M12 Connecteur
BN
Bestellnummer
OJ5066
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
fiche technique
fiche technique
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
OJE-FPKG/FO/0,15M/US
ERPGRSUPPLIER
ERP-Warengruppe des Lieferanten
C1
DELTIME
Planlieferzeit
20.0
ARTICLE_STATUS
false
ORDERUNIT
Bestelleinheit
PCE
CONTENTUNIT
Inhaltseinheit
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1