Catalog navigation
CAD modeli indir
Previews
3D
2D
CAD Model seçimi
Uygun ürünler: 1
HELP_VARIABLE
Company
ifm_electronic
Description
PC5115 - Alle Drucksensoren / Vakuumsensoren
Bill of material
PC5115
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
PC5115: Elektronischer Drucksensor; 0...6 bar; G 1/4 Außengewinde; Analogsignal;
DESCLONG
Langbeschreibung
Elektronischer Drucksensor; 0...6 bar; G 1/4 Außengewinde; Analogsignal; 4...20 mA; Steckverbindung; -25...70 °C; IP 67; IP 69K; Relativdruck
BN
Bestellnummer
PC5115
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
Datenblatt
DATASHEET
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
PT-006-SEG14-A-ZVG/US/ /W
ERPGRSUPPLIER
ERP-Warengruppe des Lieferanten
H3
DELTIME
Planlieferzeit
2.0
ARTICLE_STATUS
false
ORDERUNIT
Bestelleinheit
PCE
CONTENTUNIT
Inhaltseinheit
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1