Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
ifm_electronic
Description
PL1523 - affleurant pour applications industrielles
Nomenclature
PL1523
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
PL1523: Capteur de pression électronique; 0...60 bar; 0...870 psi; 0...6 MPa; G
DESCLONG
Langbeschreibung
Capteur de pression électronique; 0...60 bar; 0...870 psi; 0...6 MPa; G 1/2 filetage extérieur; signal analogique; IO-Link (configurable); 4...20; (possibilité de mise à l'échelle; 1:5) mA; Connecteur; -25...110; (étanchéité affleurante via une zone d'étanchéité métal sur métal. températures admissibles pour d'autres versions d’étanchéité, voir matériaux d'étanchéité sous « Accessoires ») °C; IP 67; IP 68; IP 69; pression relative
BN
Bestellnummer
PL1523
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
fiche technique
fiche technique
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
PL-060-REA12-A-DKG/US/ /
ERPGRSUPPLIER
ERP-Warengruppe des Lieferanten
H3
DELTIME
Planlieferzeit
20.0
ARTICLE_STATUS
false
ORDERUNIT
Bestelleinheit
PCE
CONTENTUNIT
Inhaltseinheit
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1