Catalog navigation
下载CAD模型
预览
3D
2D
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
Company
ifm_electronic
Description
PM2054 - Alle Drucksensoren / Vakuumsensoren
Bill of material
PM2054
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
PM2054: Elektronischer Drucksensor; -0,5...10 bar; -7...145 psi; -50...1000 kpa;
DESCLONG
Langbeschreibung
Elektronischer Drucksensor; -0,5...10 bar; -7...145 psi; -50...1000 kpa; -0,05...1 MPa; Aseptoflex Außengewinde Aseptoflex; Analogsignal; 4...20 mA; Steckverbindung; -25...125; (145 max. 1h) °C; IP 67; Relativdruck
BN
Bestellnummer
PM2054
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
Datenblatt
DATASHEET
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
PM-010-RES30-E-ZVG/US/ /P
ERPGRSUPPLIER
ERP-Warengruppe des Lieferanten
H3
DELTIME
Planlieferzeit
40.0
ARTICLE_STATUS
false
ORDERUNIT
Bestelleinheit
PCE
CONTENTUNIT
Inhaltseinheit
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1