Catalog navigation
Сваляне на CAD модели
Previews
3D
2D
Селекция на CAD модел
Налични продукти: 1
HELP_VARIABLE
Company
ifm_electronic
Description
PT5703 - Transmitter kleine Bauform PT / PU
Bill of material
PT5703
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
PT5703: Elektronischer Drucksensor; 0...25 bar; 0...360 psi; 0...2,5 MPa; G 1/4
DESCLONG
Langbeschreibung
Elektronischer Drucksensor; 0...25 bar; 0...360 psi; 0...2,5 MPa; G 1/4 Außengewinde; Analogsignal; 4...20 mA; Steckverbindung; -40...125 °C; IP 67; IP 69K; Relativdruck
BN
Bestellnummer
PT5703
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
Datenblatt
DATASHEET
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
PT-025-SEG14-A-ZVG/DE
ERPGRSUPPLIER
ERP-Warengruppe des Lieferanten
H3
DELTIME
Planlieferzeit
2.0
ARTICLE_STATUS
false
ORDERUNIT
Bestelleinheit
PCE
CONTENTUNIT
Inhaltseinheit
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1