Catalog navigation
ダウンロード(CADデータ)
プレビュー
3D
2D
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
ifm_electronic
Description
PX3229 - Alle Drucksensoren / Vakuumsensoren
Bill of material
PX3229
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
PX3229: Elektronischer Drucksensor; -14,5...0 psi; 1/4" NPT Außengewinde; Analog
DESCLONG
Langbeschreibung
Elektronischer Drucksensor; -14,5...0 psi; 1/4" NPT Außengewinde; Analogsignal; 20...4 mA; Steckverbindung; -25...90 °C; IP 65; Relativdruck; Vakuum
BN
Bestellnummer
PX3229
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
Datenblatt
DATASHEET
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
PA-0-1PRBN14-A-ZVG/US/ /V
ERPGRSUPPLIER
ERP-Warengruppe des Lieferanten
H3
DELTIME
Planlieferzeit
20.0
ARTICLE_STATUS
false
ORDERUNIT
Bestelleinheit
PCE
CONTENTUNIT
Inhaltseinheit
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1